ADMV8505
推荐用于新设计225 MHz 至 520 MHz、数字可调谐带通滤波器
- 产品模型
- 2
概述
- 数字可调谐、倍频程、带通调谐
- 3 dB 带宽:9% ± 2%
- 抑制性能 (20 dB):距离 fCENTER 19%
- 以单芯片替代分立式滤波器组
- 紧凑型 10 mm × 10 mm LGA 封装
ADMV85051 是一款射频带通滤波器,具有数字可选的工作频率。滤波器中心频率 (fCENTER) 可使用包含获得专利的技术的 8 位值(256 个状态),在 225 MHz 至 520 MHz 范围内进行调整。
典型的 3 dB 带宽为 9%,可调节性为 ±2%。插入损耗通常为 4.5 dB,20 dB 抑制与 fCENTER 相差 19%,非常适合尽可能降低系统干扰。
ADMV8505 可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和基于分立元件的可调谐滤波器的较小替代品,从而在高级通信应用中提供动态可调节解决方案。
应用
- 陆地移动无线电
- 测试与测量设备
- 军用雷达、电子战和电子对抗
- 卫星通信
- 工业设备和医疗器械
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADMV8505ACCZ | 40-terminal LGA (10 mm x 10 mm x 2.725 mm) | ||
| ADMV8505ACCZ-R7 | 40-terminal LGA (10 mm x 10 mm x 2.725 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8505的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论