ADM8832

过期

彩色TFT面板电荷泵调节器

Viewing:

概述

  • 3个输出电压(+5.1 V、+15.3 V、-10.2 V),3 V单输入电源
  • 功效比针对手机TFT面板而优化
  • 低关断电流(<1 µA)
  • 低静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 关断功能
  • 消隐周期节能
  • 可选择使用外部LDO

ADM8832
彩色TFT面板电荷泵调节器
ADM8832-fbl ADM8832 Pin Configuration
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
EVAL-ADM8832

ADM8832 评估工具

特性和优点

  • Provides 3 output voltages (5.1 V,15.3 V, −10.2 V) from one 3 V input supply
  • Power efficiency optimized for use with TFT in mobile phones
  • On-board socket for evaluation of multiple ICs
  • Shutdown line
  • Options to use external LDO

产品详情

利用ADM8832评估板可以轻松快捷地评估TFT彩色面板电荷泵调节器ADM8832。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。

EVAL-ADM8832
ADM8832 评估工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8832的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览