ADM869L

过期

2 A高压侧P-沟道开关,具有电流限制和热关断特性

Viewing:

概述

  • 负载电流:2 A
  • 导通电阻:45 mΩ
  • User-Settable Current Limit
  • 12 µA Typical Quiescent Current
  • 10 nA Typical Shutdown Current
  • 40 nA Typical Switch Off Leakage
  • Short-Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • FAULT Output
  • Small, 16-Lead QSOP Package
ADM869L
2 A高压侧P-沟道开关,具有电流限制和热关断特性
56451341408797ADM869L-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM869L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览