ADM6824

过期

内置看门狗定时器的低压监控电路 采用5引脚SOT-23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 精密低压监控
  • 9 种复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
  • 复位超时:140 ms(最小值)
  • 复位输出级
    推挽低电平有效
    开漏低电平有效
    推挽高电平有效
  • 低功耗(7 μA)
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V )
  • 电源干扰抑制
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 5引脚SOT-23封装

ADM6824
内置看门狗定时器的低压监控电路 采用5引脚SOT-23封装
ADM6821-6822-6823-6824-6825-fbl 923100591ADM6824-pc
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览