ADM239L

过期

低功耗+5V CMOS RS-232 100kBPS收发器,内置3个驱动器、5个接收器和1个使能引脚

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5 V单电源
  • 符合所有EIA-232-E和V.28规范
  • 数据速率:120 kB/s
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 1 µF小电容
  • 低功耗关断模式:≤ µA
  • 关断期间接收器为活动状态(ADM223)
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 无闩锁现象
  • MAX223/230-241的直接升级产品
  • AD230–AD241的直接升级产品
ADM239L
低功耗+5V CMOS RS-232 100kBPS收发器,内置3个驱动器、5个接收器和1个使能引脚
322703210ADM239L-cd 440462604ADM239L-pc
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM239L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览