ADM1260

推荐用于新设计

集成片间“级联”总线和非易失性故障记录功能的超级时序控制器支持4个器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 片间总线可简化多器件连接和时序系统操作
    • 最多支持4个器件
  • 16事件深度的黑盒非易失性故障记录功能
  • 10个电源故障检测器,可监控电源
    • 精度:<0.5%(所有电压、25°C)
    • 精度:<±1.0%(所有电压、所有温度)
  • 5个可选输入衰减器,可监控电源
    • VH上的14.4 V;VP1至VP4 (VPx)上的6 V
  • 5路双功能输入: VX1至VX5 (VXx)&nbsp;</p>
    • 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
    • 通用逻辑输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM1260
集成片间“级联”总线和非易失性故障记录功能的超级时序控制器支持4个器件
ADM1260 Functional Block Daigram ADM1260 Pin Configuration
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
ADI Power Studio

ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADM1260

ADM1260 评估板

特性和优点

  • 用于ADM1260的全功能支持评估套件
  • I2C 接口支持所有器件相关软件
  • 片间总线可简化多器件级联和时序操作
  • 10个可调基准电压源,用于输入仿真
  • 开关控制、开漏/推挽数字输入
  • 提供额外的接头,以便轻松探测
  • 包括点到点补丁电缆,以便轻松接线

产品详情

EVAL-ADM1260CSZ是一款针对ADM1260的紧凑型、全功能评估板,随附EVAL-ADM1260EBZ评估套件提供。

利用十个可编程驱动器输出(引脚PDO1至PDO10 (PDOx)),和五个双功能输入(引脚VX1至VX5 (VXx))以及五个可选输入衰减器,可监控电源;引脚VP1至VP4 (VPx)和引脚VH为用户提供了很大的灵活性,同时支持各种应用设置。

十个LED为用户直观指示输入板状态变化。其中一个LED用于指示板电源状态。

板上开关允许用户轻松更改该器件地址。

该评估套件支持I2C通信,允许用户与ADM1260器件进行通信。该评估套件还支持级联设置,允许多块评估板连接和共享I2C总线。

EVAL-ADM1260CSZ与ADI Power Studio软件完全兼容;要下载此软件,请前往ADM1260产品页面。

用户需通过USB-SDP-CABLEZ加密狗才能使用评估软件工具。多板级联设置中只需使用一个加密狗。每个套件中包含一个器件插座。ADM1260数据手册提供了更多信息,在使用评估板时必须加以参考。


EVAL-ADM1260
ADM1260 评估板
EVAL-ADM1260EBZ-Angle (1)-web EVAL-ADM1260EBZ-Angle (2)-web EVAL-ADM1260EBZ-Bottom-web EVAL-ADM1260EBZ-Top-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览