概览

优势和特点

  • 用于ADM1260的全功能支持评估套件
  • I2C 接口支持所有器件相关软件
  • 片间总线可简化多器件级联和时序操作
  • 10个可调基准电压源,用于输入仿真
  • 开关控制、开漏/推挽数字输入
  • 提供额外的接头,以便轻松探测
  • 包括点到点补丁电缆,以便轻松接线

产品详情

EVAL-ADM1260CSZ是一款针对ADM1260的紧凑型、全功能评估板,随附EVAL-ADM1260EBZ评估套件提供。

利用十个可编程驱动器输出(引脚PDO1至PDO10 (PDOx)),和五个双功能输入(引脚VX1至VX5 (VXx))以及五个可选输入衰减器,可监控电源;引脚VP1至VP4 (VPx)和引脚VH为用户提供了很大的灵活性,同时支持各种应用设置。

十个LED为用户直观指示输入板状态变化。其中一个LED用于指示板电源状态。

板上开关允许用户轻松更改该器件地址。

该评估套件支持I2C通信,允许用户与ADM1260器件进行通信。该评估套件还支持级联设置,允许多块评估板连接和共享I2C总线。

EVAL-ADM1260CSZ与ADI Power Studio™软件完全兼容;要下载此软件,请前往ADM1260产品页面。

用户需通过USB-SDP-CABLEZ加密狗才能使用评估软件工具。多板级联设置中只需使用一个加密狗。每个套件中包含一个器件插座。ADM1260数据手册提供了更多信息,在使用评估板时必须加以参考。


相关产品

包装内含

  • EVAL-ADM1260CSZ评估板和样本芯片
  • ADM1260器件插座
  • 8路、100 mm微型匹配扁平电路
  • 补丁电缆

软件

设计工具

ADI Power Studio™ Systemizer
ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。