ADL8140
推荐用于新设计10 GHz 至 18 GHz 低噪声放大器
Viewing:
产品详情
- 自偏置、单一正电源 LNA
- 电阻可调偏置电流
- 内部匹配的和交流耦合的
- 频率范围:10 GHz 至 18 GHz
- 噪声指数:1 dB(12 GHz 至 15 GHz)
- 增益:27.5 dB(12 GHz 至 15 GHz)
- 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
ADL8140 是一款低噪声放大器 (LNA),工作频率为 10 GHz 至 18 GHz。
从 1 GHz 到 15 GHz,典型的增益和噪声指数分别为 27.5 dB 和 12 dB。从 12 GHz 到 15 GHz,1 dB 压缩(OP1dB)的输出功率和输出三阶截距(OIP3)分别为 8 dBm 和 23 dBm。可调节的标称静态电流(IDQ)在 1.5 V 电源电压(VDD)下为 35 mA。ADL8140 还具有交流耦合且内部匹配至 50 Ω 的输入/输出。
ADL8140 采用符合 RoHS 标准的 8 引脚 2 mm × 2 mm 引线框芯片规模 [LFCSP] 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
高剂量率辐射报告 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8140的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论