eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADL5545

推荐用于新设计

30 MHz 至 6 GHz RF/IF 增益模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固定增益:24.1 dB
  • 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
  • 输入/输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:36.4 dBm (900 MHz)
  • P1dB:18.1 dBm (900 MHz)
  • 噪声系数:2.9 dB (900 MHz)
  • 5V单电源供电
  • 低静态电流:56 mA
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
ADL5545
30 MHz 至 6 GHz RF/IF 增益模块
ADL5545-FBL ADL5545-PC
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
RF混频器 2
ADL5801 推荐用于新设计 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
ADL5802 推荐用于新设计 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器
锁相环(PLL)频率合成器 2
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4351 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5545

ADL5545评估板

产品详情

ADL5545-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用一个5 V/200 mA单电源。应将5 V电源连接至测试环路的VSUP和GND引脚。施加RF输入至SMA连接器的RFIN引脚。SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。

EVAL-ADL5545
ADL5545评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览