ADA4320-1

量产

5 V、DOCSIS 3.0、低失真、上行有线电视线路驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持CableLabs® DOCSIS 3.0/2.0和EuroDOCSIS 3.0/2.0技术规格,适合用户端设备(CPE)上行传输应用
  • 5 V单电源供电
  • 出色的相邻通道抑制性能
    单个QPSK通道的ACPR:−66 dBc
    4个QAM64通道的ACPR:−63 dBc
  • 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
    增益范围:-27 dB至+32 dB
  • 电流按比例调整的输出级
  • 低突发脉冲间输出噪声电平
    −70 dB mV(160 kHz带宽)
  • 在使能、禁用和休眠条件下,保持恒定输出阻抗
  • 可选低功耗模式
    12 mA(禁用发射)
    12 μA(休眠模式,完全掉电)
  • 三线式SPI兼容型接口
  • 4 mm × 5 mm、24引脚LFCSP封装,符合RoHS标准

ADA4320-1
5 V、DOCSIS 3.0、低失真、上行有线电视线路驱动器
ADA4320-1 Functional Block Diagram ADA4320-1 Pin Configuration
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
EVAL-ADA4320-1
ADA4320-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4320-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览