AD8412A

推荐用于新设计

−2V 至 50V 宽输入电压范围、1.8MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 10V/V 增益的电流检测放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8MHz 小信号,−3dB 带宽 
  • 封装内微调内核 (DigiTrim™)
    • 不使用斩波和/或自动调零的精度
    • 失调漂移为 ±0.30 μV/°C(典型值)
    • 整个温度范围下的电压偏移最大为 ±200 μV
    • 直流 CMRR 典型值:131 分贝
    • 50kHz 时的 AC CMRR 典型值:97 分贝
  • 宽共模输入电压范围
    • −2 V 至 +50 V,连续运营
    • −20V 至 +85V,连续生存能力
  • 初始增益:10 V/V
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 双向操作
  • 2.9V 至 5.5V 电源工作范围
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装
AD8412A
−2V 至 50V 宽输入电压范围、1.8MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 10V/V 增益的电流检测放大器
AD8412A Typical Application Circuit AD8412A Functional Block Diagram AD8412A Pin Configuration AD8412A Chip
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
高输入电压降压稳压器 1
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高效 65V/100mA 同步降压
内部电源开关降压稳压器 1
MAX17552 量产 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA
微功耗降压稳压器 1
LT8604/
LT8604C
高效42V/120mA同步降压
正线性稳压器(LDO) 2
ADP7112 推荐用于新设计 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD8412A

评估 AD8412A、−2V 至 50V 宽输入电压范围、1.8MHz 高带宽、带 PWM 抑制功能的电流检测放大器

特性和优点

  • 可实现快速面包板实验和原型设计。
  • 可轻松配置为单向或双向操作。
  • 包括电流检测分流电阻器的配置。
  • 轻松连接测试设备。
  • 包括输入滤波器和输出滤波器解耦供应线的配置。

产品详情

本用户指南评估 AD8412A 电流检测放大器。AD8412ARM-EVALZ 评估板旨在便于配置不同工作模式,以适用于不同负载。评估板上可以焊接一个标准尺寸最大为 2818 的分流电阻器 (R1)。

AD8412ARM-EVALZ 包含采用标准迷你小外形封装 (MSOP) 的 AD8412A。之后在本用户指南中,AD8412ARM-EVALZ 被称为 AD8412A 评估板。

有关 AD8412A 的完整规格,请参阅 ADI公司的 AD8412A 数据手册。使用 AD8412A 评估板时,应结合本用户指南参阅该数据手册。

EVAL-AD8412A
评估 AD8412A、−2V 至 50V 宽输入电压范围、1.8MHz 高带宽、带 PWM 抑制功能的电流检测放大器
AD8412ARM-EVALZ Board Photo Angle View AD8412ARM-EVALZ Board Photo Top View AD8412ARM-EVALZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8412A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览