AD8324

量产

3.3 V DOCSIS 2.0上行电缆线路驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持关于反转通路传输系统的DOCSIS 2.0和Euro-DOCSIS标准
  • 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
  • 低失真(61 dBmV输出):
    SFDR:-59 dBc (21 MHz)
    SFDR:–54 dBc (65 MHz)
  • 输出噪声电平:1.3 nV/√Hz(最小增益时)
  • 在启用发射和禁用发射情况下可保持75 Ω输出阻抗
  • 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
  • 3.3 V电源供电
  • 支持SPI®接口
AD8324
3.3 V DOCSIS 2.0上行电缆线路驱动器
AD8324-fbl AD8324 Pin Configuration AD8324 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览