AD8260

量产

高电流驱动器放大器和数字VGA/前置放大器(3 DB步进)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高电流驱动器
    • 差分输入—从DAC直接驱动
    • 预设增益:1.5×
    • −3 dB带宽:195 MHz
    • 大输出驱动:>±300 mA
  • VGA/前置放大器
    • 低噪声
      电压噪声:2.4 nV/√Hz
      电流噪声:5 pA/√Hz
    • −3 dB带宽:230 MHz
    • 增益范围:30 dB,步进为 3 dB
      -6 dB至+24 dB(前置放大器增益:6 dB)
    • 单端前置放大器输入和差分VGA输出
  • 电源:3.3 V至10 V(VMID使能)
    • ±3.3 V至±5 V(VMID禁用)
  • 功耗:93 mW(3.3 V电源)
    • VGA关断、驱动器放大器和系统
AD8260
高电流驱动器放大器和数字VGA/前置放大器(3 DB步进)
AD8260 Functional Block Diagram AD8260 Pin Cinfiguration
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
EVAL-AD8260

AD8260 评估板

产品详情

AD8260-EVALZ评估板交货时已装配完善,并经过全面测试,具备基本功能。用户可以利用连接器连接标准实验室测试设备,而不必等待设计的其余部分完成。欲了解完整说明,请参见AD8260在线数据手册。

EVAL-AD8260
AD8260 评估板

最新评论

近期浏览