AD8187

量产

480 MHz、单电源、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +2)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全缓冲的输入和输出
  • 通道间快速切换:4 ns
  • 单电源供电
  • 高速:
    –3 dB带宽:480 MHz (2 V峰峰值)
    压摆率:>1500 V/µs (G = +2)
    0.1%快速建立时间:7.5 ns
  • 低功耗:<20 mA
  • 出色的视频特性 (RL=150 Ω ):
    - 差分增益误差:0.05%
    - 差分相位误差:0.05° 低突波
  • 所有不利串扰:-78 dB (5 MHz)
  • 所有不利串扰:-48 dB (100 MHz)
  • 高关断隔离:-95 dB (5MHz)
  • 低成本
  • 利用快速高阻抗禁用功能
    可以连接多个输出
  • 逻辑转换输出
AD8187
480 MHz、单电源、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +2)
210648166AD8186-7-fbl
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
EVAL-AD8187
AD8187 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8187的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览