AD7606x Banner

AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。

下载软件

AD7606C-16

推荐用于新设计

8通道DAS、16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16 位 ADC,所有通道都具有 1 MSPS 的采样率
  • 具有至少 1MΩ 模拟输入阻抗 (RIN) 的输入缓冲区
  • 单个 5 V 模拟电源和 1.71 V 到 5.25 V VDRIVE 电源
  • 每通道可选模拟输入范围
    • 双极单端:±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, ±2.5 V
    • 单极单端:0 V 至 12.5 V, 0 V 至 10 V, 0 V 至 5 V
    • 双极差分:±20 V, ±12.5 V, ±10 V, ±5 V
  • 两种带宽选项:每个通道 25 kHz 和 220 kHz
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • ±21 V 输入箝位保护,并具有 6 kV ESD 保护
  • 与 AD7606B 和 AD7606 引脚兼容
  • 性能
    • ±20 V 双极性差分范围的 SNR 典型值为 92 dB
    • SNR 为 95 dB,32 倍过采样
    • 所有其他范围的 THD 典型值为 −100 dB
    • TUE = FSR 最大值的 0.05%,外部基准电压源
    • PFS 和 NFS 误差漂移的典型值为 ±0.5 ppm /°C
    • 参考温度系数的典型值为 ±3 ppm/°C
  • 校准
    • 每通道系统相位、失调和增益校准
    • 模拟输入开路检测功能
    • 自我诊断和监测功能
    • 对读和写数据以及寄存器进行 CRC 错误检测

AD7606C-16是一款8通道16位同步采样模数数据采集系统(DAS)。每个通道均包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和16位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD7606C-16还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V精密基准电压源和用于驱动ADC的基准电压源缓冲区,以及灵活的并行和串行接口。AD7606C-16采用5 V单电源供电,在所有通道以1 MSPS的吞吐量采样时,可适应以下输入范围:

  • 双极单端:±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, 和 ±2.5 V
  • 单极单端:0 V 至 12.5 V, 0 V 至 10 V, 和 0 V 至 5 V
  • 双极差分:±20 V, ±12.5 V, ±10 V 和 ±5 V

输入箝位保护可承受高达±21 V的电压。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606C-16灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。在硬件模式下,AD7606C-16与AD7606和AD7606B完全兼容。在软件模式下,可以使用以下高级功能:

  • 每个通道可选择模拟输入范围,并提供附加范围
  • 每个通道可选择高带宽模式 (220 kHz)
  • 附加的过采样选项,过采样率高达 256。
  • 每通道的系统增益校准、系统失调和系统相位。
  • 模拟输入开路检波器
  • 诊断多路复用器
  • 监测功能(串行外设接口(SPI)无效读和写、循环冗余校验(CRC)、持续忙碌监视器和复位检测)

请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(例如 RD/SCLK 引脚)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如SCLK引脚(表示仅与此功能相关)。

应用

  • 电力线路监控
  • 保护继电器
  • 多相电机控制
  • 仪器仪表和控制系统
  • 数据采集系统

AD7606C-16
8通道DAS、16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC
AD7606C-16 Functional Block Diagram AD7606C-16 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 3
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
LT6657 量产 1.5ppm/°C 漂移、低噪声、缓冲基准
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
开关稳压器和控制器 2
ADuM5028 推荐用于新设计 低辐射隔离式DC/DC转换器
ADuM5020 推荐用于新设计 低辐射 500mW 隔离式 DC/DC 转换器
数字隔离器 2
ADUM6422A 推荐用于新设计 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(2:2 定向性)
ADUM142E 推荐用于新设计 带输出使能和2个反向通道的鲁棒、四通道隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD7606CFMCZ

评估AD7606C-18和AD7606C-16 8通道DAS,内置18/16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC

特性和优点

  • AD7606C-18和AD7606C-16的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立工作能力
  • 兼容 SDP-H1
  • PC软件用于控制和数据分析
  • 时域和频域

产品详情

EVAL-AD7606CFMCZ是一款全功能评估板,便于用户评估AD7606C-18和AD7606C-16模数转换器(ADC)的全部特性。EVAL-AD7606CFMCZ由EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)系统演示平台(SDP)进行控制。SDP-H1可通过PC的USB端口并使用分析|控制|评估(ACE)软件来控制EVAL-AD7606CFMCZ,ACE软件可从ACE软件页面或AD7606C-18或AD7606C-16产品页面下载。

板载元件包括ADP7118 5 V和3.3 V低噪声、低压差(LDO)线性稳压器和ADR4525高精度、带隙基准电压源。

本用户指南中的图1所示为评估板的实物照片。该评估板上的印刷型号为EVAL-AD7606CFMCZ。

有关AD7606C-18和AD7606C-16的完整详情,请参见AD7606C-18和AD7606C-16数据手册,使用EVAL-AD7606CFMCZ时必须同时参阅该用户指南与数据手册。此外,有关SDP-H1的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。

在整个用户手册中,EVAL-AD7606CFMCZ指EVAL-AD7606C18FMCZ或EVAL-AD7606C16FMCZ。

EVAL-AD7606CFMCZ
评估AD7606C-18和AD7606C-16 8通道DAS,内置18/16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC
EVAL-AD7606C Evaluation Board EVAL-AD7606C Evaluation Board - Top View EVAL-AD7606C Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7606C-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览