TMC2241
推荐用于新设计65V 2ARMS 智能集成步进电机驱动器,带 S/D 和 SPI 接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 电压范围:4.5V 至 65V 直流
- 低 RON (HS + LS):0.31Ω 典型值(TA = 25°C)
- 每个 H 桥的额定电流(25°C 时的典型值):
- VS = 24V 时,2ARMS(2.8A 正弦峰值)
- 1.7A RMS(2.4A 正弦峰值)电压 VS = 48V
- 完全集成的无损电流检测
- 步进/方向 (S/D) 接口与 MicroPlyer 步进插值
- SPI 和单线 UART
- 编码器接口
- 每整步最高分辨率为 256 微步
- 灵活的波表和相移以匹配电机
- StealthChop2 静音电机运行
- SpreadCycle 高动态电机控制斩波器
- StealthChop2 和 SpreadCycle 的无抖动组合
- StallGuard2 和 StallGuard4 无传感器电机负载检测
- CoolStep 电流控制可节能高达 75%
- 被动制动和自由滑行模式
- 电机相温度估算
- 芯片温度测量
- 通用模拟输入
- 全面保护和诊断
- 过压保护输出
- 紧凑型 5mm x 7mm TQFN38 封装
TMC2241 是一款智能高压步进电机驱动 IC,具有步进和方向控制以及串行通信接口。它集成了业界最先进的基于 256 微步进的步进电机驱动器、内置索引器和两个完全集成的 65V、3.0A 最大电流 H 桥,以及无损耗式集成电流传感(ICS)功能。
ADI-Trinamic 先进的 StealthChop2 斩波器可确保绝对无噪音运行,同时实现最高效率和最佳电机扭矩。
请参阅数据手册,了解完整说明。
应用
- 纺织、缝纫机、针织机
- 实验室和工厂自动化
- ID 打印机/证卡打印机
- 液体处理、医疗应用
- 办公自动化和纸张处理
- 销售点、按摩椅
- ATM、现金循环机、纸币识别器、现金机
- 闭路电视、安保
- 泵和阀门控制
- 定日镜和天线定位
- 舞台灯光
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| TMC2241ATU+ | LFCSP | ||
| TMC2241ATU+T | LFCSP |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 过压与过流保护器 1 | ||
| MAX17616 | 量产 | 3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| LT3973 | 量产 | 具 2.5μA 静态电流和集成型二极管的 42V、750mA 降压型稳压器 |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP122 | 量产 | 5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供固定输出电压 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| TMC2130 | 推荐用于新设计 | Silent stepper motor driver 5 to 46V, up to 1.2A with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard and StealthChop |
| TMC2160 | 推荐用于新设计 | Stepper motor driver 8 to 60V, for external N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2, SpreadCycle and StealthChop2 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMC2241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论