概览
优势和特点
- 4.5V 至 65V 直流单电源电压范围
- 每个 H 桥的额定电流(25°C,典型值):
- VS = 24V 时,IRMS = 2ARMS (2.8A 正弦峰值)
- VS = 48V 时,IRMS = 1.7ARMS (2.4A 正弦峰值)
- SPI 和单线 UART
- 编码器接口和步进/方向输入
- 刹车输出
产品详情
TMC2241-EVKIT 是 ADI-Trinamic 评估板系统的一部分。该套件中包含的电路板与 TMCL-IDE 相结合,可以对 TMC2241 进行简单的首次评估,同时还可以完全控制其所有功能。
TMC2241 是一款智能、高性能的步进电机控制器和驱动 IC,具有串行通信接口(SPI、UART)和广泛的诊断功能。它结合了一个灵活的、经过加速度优化设计的斜坡信号发生器,用于自动目标定位。它还配备了业界最先进的基于 256 微步的步进电机驱动器、内置索引器和完全集成的 65V、3.0A MAX H 桥以及无损耗集成电流检测 (ICS)。
相关产品
文档
-
TMC2241-EVKIT Gerber Files2025/11/25ZIP369 KB