RAPID V2X08

过期

RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

RAPID V2X08
RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module
RapID-NI-V2008
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
EVAL-RapID-NIEK

停产:RapID平台——网络接口评估套件

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

RapID平台网络接口解决方案为经过预先测试的工业网络接口,用于管理工业协议和网络流量。由于模块具有统一的接口,单个主机接口硬件和软件设计支持PROFINET、PROFINET IRT、PROFIBUS、以太网/IP、集成DLR的以太网/IP、EtherCAT和ModbusTCP。选择支持所需工业协议的网络接口类型。统一接口还确保即使切换或更新协议时,主机处理器硬件或软件接口也无需更改。该网络接口通过UART、16位并行接口或以太网(未来)连接到主机处理器。

该评估套件提供快速评估功能,便于主机处理器与网络接口模块接口(模块单独出售)。建立主机端通信后,可使用基于PC的第三方工具或供应商专用可编程逻辑控制器(PLC)评估通信。将网络接口集成到终端现场设备之前,可以完全验证主机处理器和PLC之间的通信路径。请花点时间验证评估套件的内容。

eval board
EVAL-RapID-NIEK

停产:RapID平台——网络接口评估套件

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

RapID平台网络接口解决方案为经过预先测试的工业网络接口,用于管理工业协议和网络流量。由于模块具有统一的接口,单个主机接口硬件和软件设计支持PROFINET、PROFINET IRT、PROFIBUS、以太网/IP、集成DLR的以太网/IP、EtherCAT和ModbusTCP。选择支持所需工业协议的网络接口类型。统一接口还确保即使切换或更新协议时,主机处理器硬件或软件接口也无需更改。该网络接口通过UART、16位并行接口或以太网(未来)连接到主机处理器。

该评估套件提供快速评估功能,便于主机处理器与网络接口模块接口(模块单独出售)。建立主机端通信后,可使用基于PC的第三方工具或供应商专用可编程逻辑控制器(PLC)评估通信。将网络接口集成到终端现场设备之前,可以完全验证主机处理器和PLC之间的通信路径。请花点时间验证评估套件的内容。

EVAL-RapID-NIEK
停产:RapID平台——网络接口评估套件
eval-image-unavailable
EVAL-RapID-NIEK
停产:RapID平台——网络接口评估套件
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RAPID-V2X08的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览