MAX74801

推荐用于新设计

30V、低噪声、精密运算放大器

低噪声、高精度运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 偏移电压:最大值 100μV
  • 偏移电压漂移:最大值 1.5μV/°C
  • MSL1 级
  • 低输入偏置电流:最大值 1.5nA
  • 低电压噪声密度:在 f = 1kHz 时,典型值为 6.9nV/√Hz。
  • 共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSRR) 和电压增益 (AV) > 120dB(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器典型电流为 400μA。
  • 增益带宽积:3.6MHz
  • 双电源供电:±2.5V 至 ±15V
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 长期失调电压漂移(10000小时):典型值 0.5μV
MAX74801
30V、低噪声、精密运算放大器
MAX74801 Pin Configuration MAX74801 Chip Illustration
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
OP2177 量产 精密、低噪声、低输入偏置电流双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX74801
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX74801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览