MAX11300

量产

PIXI、20端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO

业内首款配置高雅混合信合I/O设备,允许用户自定义ADC、DAC或者GPIO功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多达20路12位ADC输入,单端或差分
  • ADC输入绝对电压范围
    • 0V至+10V
    • -5V至+5V
    • -10V至0V
    • 0V至+2.5V (直接ADC连接)
  • 可编程采样平均,每个ADC端口均可
  • 多达20路12位DAC输出,25mA电流驱动能力
  • DAC输出电压范围
    • 0V至+10V
    • -5V至+5V
    • -10V至0V
  • 多达20路通用数字I/O
  • GPI的输入范围为0V至+5V
  • GPI的可编程门限范围为0V至+2.5V
  • GPO的可编程输出范围为0V至+10V
  • DAC和ADC的内部或外部电压基准
  • 每个ADC配置PIXI端口可独立选择电压基准
  • 内部和外部温度检测,精度为±1°C
  • 相邻PIXI端口之间具有60Ω模拟开关
  • +5V模拟电源
  • 1.8V至5.0V兼容串行接口
  • 20MHz SPI/QSPI兼容
  • 小尺寸6mm x 6mm (面积共36mm2 )、40引脚TQFN封装和7mm x 7mm (面积共49mm2)、48引脚TQFP封装
MAX11300
PIXI、20端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO
MAX11300:ファンクションダイアグラム
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
MAX11300EVKIT

MAX11300评估套件

特性和优点

  • 20个用于模拟/数字控制或检测的PIXI™端口
  • 两个外部温度传感器(2N3904)
  • 50引脚信号接头(20个端口、两种温度和电源)
  • SPI接口端子
  • 可选2.5V板载基准电压(MAX6071)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8.0/8.1兼容软件
  • USB-PC连接(随附电缆)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的四层PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11300评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO的MAX11300 20端口可编程混合信号I/O。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 8.0/8.1兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该IC的功能。

该评估套件已安装MAX11300GTL+。

 

应用

  • 基站RF功率器件偏置控制器
  • 光学元件控制
  • 工业控制和自动化
  • 电源监控
  • 系统监测和控制

eval board
MAX11300PMB1

MAX11300评估套件

特性和优点

  • 多达20个12位ADC可编程输入
  • 多达20个具有25mA电流能力的12位DAC
    • +12V时最大70mA,带板载电源
    • 如果需要更多电流,请在VDDIO(移除VDDIO跳线)处使用外部电源
  • 多达20个数字I/O
  • 多达20个比较器输入
  • 为ADC和DAC提供内部或外部基准电压源
  • 每个端口具有单独可选的ADC基准电压源
  • 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
  • 两个远程温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
  • 2x6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11300PMB1外设模块(Pmod™)提供必要的硬件,将MAX11300 20通道可编程混合信号I/O器件连接到任何使用可配置为SPI通信的Pmod兼容扩展端口的系统。该器件在单个IC中集成了12位多通道模数转换器(ADC)和12位缓冲DAC输出。该器件还具有软件可配置的通用I/O端口。通过一个本地温度传感器和两个远程温度传感器跟踪结温和环境温度。相邻的一对端口也可以用作逻辑转换器或模拟开关。每个引脚还可用作具有可编程阈值的比较器的正输入。

有关器件工作的详细信息,请参考MAX11300 IC数据手册;有关Munich板和GUI的详细信息,请参考USB2PMB1 (Munich) 适配器板数据手册。有关分步评估说明,请参考MAX11300外设模块和Munich适配器板快速入门指南。有关使用设计工具的详细信息,请参考完整数据手册中的MAX11300配置软件用户指南。

注意:MAX11300SYS1已包含 USB2PMB1 和 MAX11300PMB1。

 

应用

  • 基站RF功率器件偏置控制器
  • 光学元件控制
  • 工业控制和自动化
  • 电源监控
  • 系统监测和控制

eval board
MAX11300SYS1

MAX11300评估套件

特性和优点

  • 多达20个12位ADC可编程输入
  • 多达20个具有25mA电流能力的12位DAC
    • +12V时最大70mA,带板载电源
    • 如果需要更多电流,请在VDDIO(移除VDDIO跳线)处使用外部电源
  • 多达20个数字I/O
  • 多达20个比较器输入
  • 为ADC和DAC提供内部或外部基准电压源
  • 每个端口具有单独可选的ADC基准电压源
  • 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
  • 两个远程温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
  • 2x6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11300PMB1外设模块(Pmod™)提供必要的硬件,将MAX11300 20通道可编程混合信号I/O器件连接到任何使用可配置为SPI通信的Pmod兼容扩展端口的系统。该器件在单个IC中集成了12位多通道模数转换器(ADC)和12位缓冲DAC输出。该器件还具有软件可配置的通用I/O端口。通过一个本地温度传感器和两个远程温度传感器跟踪结温和环境温度。相邻的一对端口也可以用作逻辑转换器或模拟开关。每个引脚还可用作具有可编程阈值的比较器的正输入。

有关器件工作的详细信息,请参考MAX11300 IC数据手册;有关Munich板和GUI的详细信息,请参考USB2PMB1 (Munich) 适配器板数据手册。有关分步评估说明,请参考MAX11300外设模块和Munich适配器板快速入门指南。有关使用设计工具的详细信息,请参考完整数据手册中的MAX11300配置软件用户指南。

注意:MAX11300SYS1已包含 USB2PMB1 和 MAX11300PMB1。

 

应用

  • 基站RF功率器件偏置控制器
  • 光学元件控制
  • 工业控制和自动化
  • 电源监控
  • 系统监测和控制

MAX11300EVKIT
MAX11300评估套件
MAX11300PMB1
MAX11300评估套件
MAX11300PMB1, MAX11300SYS1 Photo
MAX11300SYS1
MAX11300评估套件
MAX11300PMB1, MAX11300SYS1 Photo

参考电路

MAXREFDES39
MAXREFDES39#:通过MAX11300 PIXI IC进行功率放大器偏置
Connections of the MAXREFDES39# board with the PTMA210152M EV kit
MAXXREFDES39 DC-DC converter circuit
MAXREFDES39 System Block Diagram
MAXREFDES1295
Smart Electronic Load Using the MAX32630FTHR and MAX11300
maxrefdes1295 figure 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览