概览

优势和特点

  • 20个用于模拟/数字控制或检测的PIXI™端口
  • 两个外部温度传感器(2N3904)
  • 50引脚信号接头(20个端口、两种温度和电源)
  • SPI接口端子
  • 可选2.5V板载基准电压(MAX6071)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8.0/8.1兼容软件
  • USB-PC连接(随附电缆)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的四层PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11300评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO的MAX11300 20端口可编程混合信号I/O。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 8.0/8.1兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该IC的功能。

该评估套件已安装MAX11300GTL+。

 

应用

  • 基站RF功率器件偏置控制器
  • 光学元件控制
  • 工业控制和自动化
  • 电源监控
  • 系统监测和控制

相关产品

工具及仿真模型