LT1997-2

推荐用于新设计

精准、宽电压范围、增益可选放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精准衰减:增益 = 0.1、0.2、0.25
  • ±255V 共模电压范围
  • 105dB 最小 CMRR (增益 = 0.1)
  • 0.006% (60ppm) 最大增益误差
  • 1ppm/°C 最大增益误差漂移
  • 2ppm 最大增益非线性度
  • 宽电源电压范围:3.3V 至 50V
  • 轨到轨输出
  • 350μA 电源电流
  • 80μV 最大运放失调电压
  • 1MHz –3dB 带宽(增益 = 0.1)
  • 低功耗关断:20 μA
  • 节省空间的 MSOP 和 DFN 封装
LT1997-2
精准、宽电压范围、增益可选放大器
LT1997-2 Application Circuit LT1997-2 Pin Configuration LT1997-2 Pin Configuration LT1997-2 Performance Graph
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1997-1
  • LT1997-2
  • LT1997-3

LT1997-2 Online Design Tool - BETA

Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2551A-B

LT1997 – Configurable Precision Amplifier

产品详情

Demonstration Circuit 2551A is a Configurable Precision Amplifier featuring the LT1997.

The DC2551A-B supports the LT1997-2 version.

This demo board provides a rapid evaluation tool with jumpers providing the typical interconnection options that facilitate setting the pin-strapped internal gain configuration. The LT1997 is unusual in that it may be powered from a low voltage (down to 3.3V) while it accepts sign particularly high supply voltages, up to 50V. Connection points are provided to wire the amplifier in other configurations besides those possible with the jumpers alone.

DC2551A-B
LT1997 – Configurable Precision Amplifier
DC2551A

参考电路

Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 参考设计

隔离式高电压、高电流测量模块

特性和优点

  • 宽电流(+/-10 A)和电压(80 V)输入范围
  • 可配置增益/衰减设置
  • 电气隔离
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块
CN0548
隔离式高电压、高电流测量模块
Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 Evaluation Board - Angle View
CN0548 Evaluation Board - Top View
CN0548 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1997-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览