LT1186F
量产DAC 可编程的 CCFL 开关稳压器 (Bits-to-NitsTM)
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽的电池输入范围:4.5V 至 30V
- 接地灯或浮动灯配置
- 灯开路保护
- 精准的 50μA 全标度 DAC 编程电流
- 标准 SPI 模式或脉冲模式
- DAC 设置在停机模式中得到保持
LT®1186F 是一款固定频率、电流模式开关稳压器,可提供用于冷阴极荧光灯 (CCFL) 的控制功能。该 IC 包含一个高效率的高电流开关、一个振荡器、输出驱动逻辑电路、控制电路和一个微功率 8 位 50μA 全标度电流输出 DAC。该 DAC 提供了简单的“比特至灯电流控制”,并采用两种接口模式 (包括标准 SPI 模式和脉冲模式) 进行通信。在上电时,DAC 计数器复位至半标度,而 DAC 则根据 CS 信号电平配置为 SPI 或脉冲模式。在 SPI 模式中,系统微处理器连续地传输当前的 8 位数据并回读前一个 8 位数据。在脉冲模式中,DAC 的 6 个高位被配置为执行“仅递增”(单线式接口) 或“递增 / 递减”(二线式接口) 操作,这取决于 DIN 信号电平。
LT1186F 控制电路依靠一个 3.3V 或 5V 逻辑电源电压工作。另外,这款 IC 还具有一个工作范围为 4.5V 至 30V 的电池电源电压引脚。LT1186F 吸收 6mA 的典型静态电流。一个低电平有效的停机引脚将总电源电流减小至 35μA (供执行待用操作),而 DAC 则保持其最后的设置。200kHz 开关频率较大限度减小了磁性组件尺寸。电流模式开关切换方法和逐周期限制的使用可提供高可靠性和简单的环路频率补偿。LT1186F 采用 16 引脚窄体 SO 封装。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式仪器
- 零售终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1186FCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1186FCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1186FIS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1186FIS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1186FCS#PBF | 量产 | |
LT1186FCS#TRPBF | 量产 | |
LT1186FIS#PBF | 量产 | |
LT1186FIS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1186FCS#PBF | 量产 | |
LT1186FCS#TRPBF | 量产 | |
LT1186FIS#PBF | 量产 | |
LT1186FIS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1186F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论