HMC915

过期

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.5 - 2.7 GHz

Viewing:

产品详情

  • 输入IP3: +28 dBm
  • 低输入LO驱动:
    -2 to +4 dBm
  • 高LO至RF隔离:
    28 dB
  • 低转换损耗: 8 dB
  • 单正电源: +5V (88 mA)
  • 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²

HMC915

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.5 - 2.7 GHz

hmc915lp4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8343 量产 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器
AD8342 推荐用于新设计 有源接收混频器(低频至3 GHz
ADL5365 过期 1,200 MHz 至2,500 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦
ADL5367 过期 900 MHz 平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC915LP4E
HMC915LP4E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC915的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览