HMC853
推荐用于新设计提供可编程输出电压的28 Gbps D类触发器
- 产品模型
 - 3
 
        Viewing:
        
    
    概述
- 差分与单端工作
 - 快速上升和下降时间: 15/14 ps
 - 低功耗: 240 mW(典型值)
 
- 可编程差分输出电压摆幅: 700-1300 mVp-p
 - 单电源: -3.3V
 - 16引脚陶瓷3x3mm SMT封装: 9mm²
 
HMC853LC3是一款D类触发器,支持高达28 Gbps数据传输速率以及高达28 GHz时钟频率。 正常工作期间,数据在时钟正边沿传输至输出端。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。
HMC853LC3的所有差分输入均采用CML并通过片上50 Ω端接至正电源Vcc,可采用交流或直流耦合。 差分CML输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω Vcc接地端接系统,如果采用50 Ω端接至地,则可以使用隔直电容。 HMC853LC3还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。HMC853LC3采用3.3 V单电源供电,提供符合ROHS标准的3x3 mm SMT封装。
应用
- RF ATE应用
 - 宽带测试和测量
 - 串行数据传输高达28 Gbps
 - 高达28 GHz数字逻辑系统
 
参考资料
数据手册 1
质量文档 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| HMC853LC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC853LC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC853LC3TR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | 
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC853的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论