HMC743A
过期0.5 dB LSB GaAs MMIC双通道6位数字可变增益放大器SMT,DC - 4 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- -45至+18 dB增益控制,0.5 dB步进
- 上电状态选择
- 高输出IP3: +33 dBm
- TTL/CMOS兼容型串行控制
- 增益步进误差:±0.25 dB(典型值)
- +5V单电源
- 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
HMC743A是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为DC至4 GHz,可通过编程提供63 dB增益控制(0.5 dB步进),并且输出IP3高达+33 dBm。 增益控制接口支持三线式串行输入字,允许单独或同时控制两个6位数字衰减器。 HMC743A还提供用户可选上电状态和串行输出,从而级联其他Hittite串行控制元件。 HMC743A采用符合RoHS标准的6x6 mm QFN无铅封装,同时只需极少的外部元件。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- WiBro、WiMAX和LTE/4G
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- IF和RF应用
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC743ALP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 27, 2015 - 15_0071 Discontinuance of Select Hittite Microwave (HMC) Products from Analog Devices |
||
| HMC743ALP6CETR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| HMC625B | 推荐用于新设计 | 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,DC - 5 GHz |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC743A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论