HMC713MS8

54 dB、对数检波器/控制器,采用SMT封装,45 - 2700 MHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽动态范围: 高达54 dB
  • 高精度: ±1 dB(54 dB范围高达2.7 GHz)
  • 快速输出响应时间
  • 电源电压: +2.7至+5.5V
  • 关断模式
  • 出色的温度稳定性
  • MSOP-8 SMT封装: 14.8 mm²
HMC713MS8

54 dB、对数检波器/控制器,采用SMT封装,45 - 2700 MHz

HMC713MS8_fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC713MS8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览