HMC696

过期

20 - 2700 MHz SiGe宽带直接正交调制器

Viewing:

概述

  • 极低本底噪声:-162 dBm/Hz
  • 出色的载波和边带抑制
  • 极高线性度,+23.7 dBm OIP3
  • 高输出功率,+8.5 dBm输出P1dB
  • 高调制精度
  • 24引脚4x4 mm QFN封装: 16 mm²

THMC696LP4E是一款低噪声、高线性度直接正交调制器RFIC,非常适合0.02至2.7 GHz的数字调制应用,包括软件定义无线电和多频段发射器。 RFIC采用紧凑型4x4 mm (LP4) SMT QFN封装,只需极少的外部元件,为更复杂的双上变频架构提供了一种低成本替代解决方案。

RF输出端口为单端型并匹配至50 Ohms,无需外部元件。 LO需0至+10 dBm,可用差分或单端方式驱动。 该器件针对+5V电源进行优化,可改善载波馈通和边带抑制特性。 针对较高频率应用,HMC697LP4E直接变频器的频率范围为450 - 4000 MHz。

应用

  • GMSK、QPSK、QAM、SSB调制器
  • 蜂窝/3G和WiMAX/4G
  • 软件定义无线电
  • 多频带发射器
  • 测试设备

HMC696
20 - 2700 MHz SiGe宽带直接正交调制器
hmc696lp4_fbl
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
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
HMC1097 最后购买期限 100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC696LP4E
HMC696LP4E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC696的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览