HMC567

过期

I/Q接收机,采用SMT封装,7 - 9 GHz

Viewing:

概述

  • 转换增益: 10 dB
  • 镜像抑制: 35 dB
  • LO至RF隔离: 54 dB
  • 噪声系数: 2.5 dB
  • 输入IP3: +1.5 dBm
  • 符合RoHS标准5x5 mm SMT封装

HMC567

I/Q接收机,采用SMT封装,7 - 9 GHz

hmc567lc5_fbl
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
HMC951B 推荐用于新设计 I/Q下变频器,采用SMT封装,5.6 - 8.6 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC567LC5
HMC567LC5评估板

最新评论

近期浏览