Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC560A

22 GHz至38 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

下变频器

  • 转换损耗
    • 24 GHz 至 29 GHz 时为 9 dB(典型值)
    • 29 GHz 至 38 GHz 时为 11 dB(典型值)
  • LO 到 RF 隔离
    • 24 GHz 至 29 GHz 时为 40 dB(典型值)
    • 29 GHz 至 38 GHz 时为 38 dB(典型值)
  • LO 到 IF 隔离
    • 24 GHz 至 29 GHz 时为 27 dB(典型值)
    • 29 GHz 至 38 GHz 时为 44 dB(典型值)
  • RF 到 IF 隔离
    • 24 GHz 至 29 GHz 时为 20 dB(典型值)
    • 29 GHz 至 38 GHz 时为 28 dB(典型值)
  • 输入 IP3
    • 24 GHz 至 29 GHz 时为 18 dBm(典型值)
    • 29 GHz 至 38 GHz 时为 19 dBm(典型值)
  • IF 带宽:直流至 18 GHz
  • 无源,不需要直流偏置

HMC560A 芯片是砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、双平衡混频器,可以在较小的芯片面积内用作 24 GHz至38 GHz 的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。

HMC560采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至RF及 LO至中频(IF)抑制性能,分别为40 dB和44 dB。混频器的LO幅度为9 dBm至15 dBm。

应用

  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和小型卫星地面站(VSAT)无线电
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途

HMC560A
22 GHz至38 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
HMC560A Circuit Diagram HMC560A Functional Block Diagram HMC560A Functional Block Diagram HMC560A Pin Configuration
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
ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC560A
HMC560A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC560A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览