HMC398
过期
MMIC VCO SMT,8分频,14 - 15 GHz
Viewing:
概述
- Pout: +7 dBm
- 相位噪声: -105 dBc/Hz(100 KHz,典型值)
- 无需外部谐振器
- 单电源: 5V (325 mA)
- QSOP16G SMT封装
HMC398QS16G(E)是一款单芯片GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC398QS16G(E)集成谐振器、负电阻器件、变容二极管和8分频分频器。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下尤为出色。 采用5V电源电压时,输出功率为+7 dBm(典型值)。 电压控制振荡器采用低成本、表面贴装16引脚QSOP封装,带有裸露基座以改善RF和散热性能。 HMC398QS16G(E)无需外部元件。
应用
- 点对点无线电
- 点对(多)点无线电/LMDS
- VSAT
参考资料
技术文章 1
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC398的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论