HMC220A

过期

DBL-BAL混频器,采用SMT封装,5 - 12 GHz

Viewing:

概述

  • 小型封装: MSOP8
  • 转换损耗: 8.5 dB
  • 宽带IF: DC - 4 GHz

HMC220AMS8E是一款超小型双平衡混频器,采用8引脚表贴塑料封装(MSOP)。 无源MMIC混频器采用GaAs Schottky二极管和新颖的平面变压器片内巴伦结构。 该器件可用作上变频器、下变频器、双相调制器和解调器或相位比较器。 MMIC性能稳定可提高系统工作效率并确保符合法规要求。

应用

  • 微波无线电
  • VSAT

HMC220A

DBL-BAL混频器,采用SMT封装,5 - 12 GHz

hmc220ams8_fbl
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
HMC558A GaAs MMIC基波混频器,5.5 - 14.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC220AMS8
HMC220AMS8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC220A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览