HMC208A

过期

DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7 - 2.0 GHz

Viewing:

概述

  • 小型封装: MSOP8
  • 转换损耗: 9 dB
  • LO / RF隔离: 24 dB
  • IP3(输入): +17 dBm

HMC208A
DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7 - 2.0 GHz
hmc208ams8_fbl
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
ADL5812 过期 双通道、高IP3、700MHz至2800 MHz、双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器
ADL5811 过期 高IP3、700MHz至2800 MHz双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器
HMC685 过期 集成LO放大器的BiCMOS混频器,1.7 - 2.2 GHz
HMC684 过期 集成LO放大器的BiCMOS混频器,700 - 1,000 MHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC208AMS8
HMC208AMS8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC208A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览