HMC207A

过期

无源DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7 - 2.0 GHz

Viewing:

概述

  • 转换损耗: 9 dB
  • LO / IF隔离: 45 dB
  • LO / RF隔离: 40 dB
  • IP3 (Input): +17 dBm

HMC207AS8E是一款微型双平衡混频器,采用8引脚塑料表贴小型IC (SOIC)封装。 无源MMIC混频器采用GaAs Schottky二极管和新颖的平面变压器片内巴伦结构。 该器件可用作上变频器、下变频器、双相调制器和解调器或相位比较器。 MMIC性能稳定可提高系统工作效率并确保符合法规要求。 45至50 dB的高LO抑制针对调制器应用提供出色的载波抑制性能。

应用

  • 基站
  • 电缆调制解调器
  • 便携式无线系统

HMC207A
无源DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7 - 2.0 GHz
hmc207as8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC685 过期 集成LO放大器的BiCMOS混频器,1.7 - 2.2 GHz
HMC684 过期 集成LO放大器的BiCMOS混频器,700 - 1,000 MHz
ADL5812 过期 双通道、高IP3、700MHz至2800 MHz、双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器
ADL5811 过期 高IP3、700MHz至2800 MHz双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC207AS8
HMC207AS8 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC207A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览