HMC1018
过期1.0 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.1 - 30 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 1.0 dB LSB步进至31 dB
- TTL/CMOS兼容、串行控制
- 利用独特的异步模式控制,实现即时衰减电平设置
- 误码率:±1.0 dB(典型值)
- 高输入IP3: +43 dBm
- 16 mm²的无引脚SMT塑料封装
HMC1018LP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 在0.1到30.0 GHz频率下运行,插入损耗低于5.5 dB典型值。 对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1.0 (LSB)、2、4、8和16。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+43 dBm。 控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入。 HMC1018LP4E具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联其他Hittite串行控制组件。
应用
- 光纤和宽带通信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
- 传感器
- 测试和测量设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC1018LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC1018LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC1018LP4E | 过期 | |
| HMC1018LP4ETR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| HMC1018A | 推荐用于新设计 |
1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 30 GHz |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1018的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论