DS3991

低成本CCFL控制器

功能完备的单通道CCFL控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • CCFL控制器可为LCD面板提供背光
  • 仅需最少外部器件
  • 灯故障监视,监视灯的开路、过流、启辉失败及过压故障
  • 精密的(±5%)板载振荡器提供灯频率(40kHz至80kHz)
  • 精密的(±5%)板载振荡器提供DPWM突发调光频率(80Hz至300Hz)
  • 器件电源欠压锁定
  • 逆变器电源欠压锁定
  • 突发调光软启动大大降低变压器音频噪声
  • 启辉频率提升
  • 调光范围:100%至< 10%
  • 低成本
  • 单电源工作:4.5V至5.5V
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 16引脚SO封装(150mil)
DS3991
低成本CCFL控制器
DS3991:典型工作电路:典型的推挽应用
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3991的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览