DS3984

过期

4通道冷阴极荧光灯控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 用于LCD TV和PC监视器背光的高密度CCFL控制器
  • 可方便级联,以支持4个以上的灯
  • 外部元件最少
  • 模拟亮度控制
  • 逐通道灯控确保各灯亮度相同,并使灯的寿命最大化
  • 栅极驱动器错相,使直流电源浪涌电流减至最小
  • 逐通道灯故障监视,监视灯的开路、过流、启辉失败及过压故障
  • 精确(±5%)、独立的片上振荡器提供逆变器频率(40kHz至80kHz)和DPWM突发式调光频率(22.5Hz至440Hz)
  • 逆变器和DPWM频率可与外部信号源同步
  • < 10%至100%调光范围
  • 可编程软启动降低变压器音频噪声
  • 通过I²C兼容的串行接口和片上非易失(NV)存储器实现器件的用户化
  • 8字节NV用户存储器保存序列号和日期码
  • 4.5V至5.5V单电源工作
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 32引脚TQFP (7mm x 7mm)封装或28引脚SO (300mil)封装

DS3984是一款4路冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,用于为TV和PC监视器的液晶显示器(LCD)提供背光。DS3984支持1至4个灯的配置,多个DS3984控制器可级联支持4个以上的灯。

应用

  • LCD PC监视器
  • LCD TV

DS3984
4通道冷阴极荧光灯控制器
DS3984:典型工作电路
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
灯管驱动器 1
DS3988 过期 8通道冷阴极荧光灯控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3984的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览