ADXL383
推荐用于新设计低噪声、低功耗、宽带宽、3 轴 MEMS 加速度计
超低噪声、大满量程范围、低功耗、宽带宽三轴数字加速度计
- 产品模型
- 4
概述
- 宽带宽:16 kHz
- 采用数字校正后的相对平坦度(<15 kHz):1.6 dB (XY) 和 1.9 dB (Z)
- 未经数字校正的相对平坦度(<5 kHz):3.5 dB (XY) 和 4.5 dB (Z)
- 低功耗
- 高性能:520 μA
- 超低功耗:33 μA
- 16kHz 全带宽范围内低噪声密度:171 μg/√Hz (XY) 和 208 μg/√Hz (Z)
- 超低中频段噪声密度:44 μg/√Hz (XY) 和 55 μg/√Hz (Z)
- 群延迟:68 μs(低延迟 I2S/TDM);25 μs(PDM)
- 数字特性
- 16 位 ADC
- 多协议串行接口:SPI 或 I2C
- 多协议音频数据输出:I2S、时分复用 (TDM) 和 PDM
- 可编程 LPF 和 HPF
- 数据同步或异步采样
- 输出 FIFO:320 词
- 内置系统级节能功能
- 单击、双击和三击检测
- 活动和无活动检测
- 可配置中断模式
- 集成式温度传感器
- 电压范围选项
- 带有内部调节器的 VS :2.25 V 至 3.6 V(或 1.8 V 时的 V1P8)
- VDDIO:1.14 V 至 3.6 V(−40°C 至 +125°C 时为 1.62 V 至 3.6 V)
- 10000g 机械冲击
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
ADXL383 是一款低噪声密度、低功耗、3 轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL383 支持±15g、±30g 和±60g 范围。
ADXL383 具有业界领先的噪音,可通过最少的校准实现精密应用。ADXL383 的低噪声和低功耗使得即使在高振动环境下也能精确测量音频信号或心音。
ADXL383 多功能引脚名称只能通过其与串行外设接口 (SPI) 或内 IC (I2C) 接口相关的功能来引用,或者这些引脚名称可以通过其音频功能(脉冲密度调制 (PDM)、内 IC 声音 (I2S),或时分复用 (TDM))来引用。
除了低功耗之外,ADXL383 还具有许多特性,可实现真正的系统级性能。这些功能包括内置微功率温度传感器、单击、双击或三击检测,以及防止误触发的状态机。此外,ADXL383 还支持对采样时间进行外部控制和/或使用外部时钟。
ADXL383 可在 2.25 V 至 3.6 V 的电源范围内工作(或 1.8 V),如有必要,还可以连接到在单独电源电压下工作的主机。ADXL383 采用 14 端子、2.90 mm × 2.80 mm × 0.87 mm LGA 封装。
应用
- 基于条件的监测
- 结构健康监测
- 地震成像
- 机器人
- 音频和主动降噪 (ANC)
- 可穿戴设备和低功耗运动检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 1
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXL383-1BCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL383-1BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL383-2BCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL383-2BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) |
软件资源
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL383的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论