概览

优势和特点

  • 通过 10 引脚、双排、2.00mm 间距的排针为主机系统提供接口。
  • 小尺寸和板刚度可最大限度地减少对系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL383-2Z 是一款简单的评估板,可以快速评估 ADXL383 I2C、低噪声、低功耗、宽带宽、3 轴、数字输出、微电子机械系统 (MEMS) 加速度计的性能。评估板提供了一个 10 引脚排针,用于访问主要的 ADXL383 通信和中断信号。

相关产品