概览
优势和特点
- 通过 10 引脚、双排、2.00mm 间距的排针为主机系统提供接口。
- 小尺寸和板刚度可最大限度地减少对系统 和加速度测量的影响
产品详情
EVAL-ADXL383-1Z 是一款简单的评估板,可快速评估低噪声、低功耗、宽带宽、三轴、数字输出、微电子机械系统 (MEMS) 加速度计 ADXL383 SPI 的性能。评估板提供了一个 10 针接头,用于访问主要的 ADXL383 通信信号。
EVAL-ADXL383-1Z 是一款简单的评估板,可快速评估低噪声、低功耗、宽带宽、三轴、数字输出、微电子机械系统 (MEMS) 加速度计 ADXL383 SPI 的性能。评估板提供了一个 10 针接头,用于访问主要的 ADXL383 通信信号。