ADTR1104

推荐用于新设计

8GHz 至 12GHz,9W,前端集成电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作频率范围为 8.0GHz 至 12GHz
  • 8.5GHz 至 10.5GHz 频段的典型发射状态 POUT 功率为 39.5dBm
  • 在 8.5GHz 至 10.5GHz 频段,典型发射状态下小信号增益为 35dB。
  • 8.0GHz 至 10.5GHz 时典型接收状态小信号增益为 23dB
  • 耦合功率放大器输出用于功率检测
  • 发射路径上集成 RF 功率检波器
  • 接收路径上的集成限幅器
ADTR1104
8GHz 至 12GHz,9W,前端集成电路
ADTR1104 Functional Block Diagram ADTR1104 Chip Illustration
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
EM-Plugs

基于EM的RF数字孪生模型

更多内容

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADTR1104的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览