78Q8430

过期

10/100以太网MAC和PHY

以最紧凑的设计为主处理器添加以太网连通功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单芯片10/100高速以太网集成了PHY和MAC
  • 32kB SRAM FIFO存储器
    • 在Tx和Rx通路之间自适应分配存储器
    • 独立的用户可设置“水印”队列
    • 每个队列提供状态指示
  • 地址解析控制器(ARC)
    • 完善的多地址过滤—默认8个地址(最多12个)
    • “通配符”地址过滤,单点、多点传输以及广播地址识别和过滤
    • 正/负过滤和混合模式
  • 支持64kB JUMBO数据包
  • QoS—四个发送优先级
  • 非PCI伪SRAM主机总线接口
    • 8位、16位、32位总线宽度
    • 支持大端/小端,用于16位/32位总线宽度
    • 支持异步(100MHz)和同步(50MHz)总线时钟
  • 低功耗和灵活的电源管理
    • 关断/省电模式、LAN唤醒(Magic包、ON Now包)、链路状态变化指示
    • 流量卸载引擎功能
      • 传输帧—ARP和ICMP回波
      • IP防火墙配置—在源IP地址丢帧
      • IP校验和
78Q8430
10/100以太网MAC和PHY
pdp-image-unavailable
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
78Q8430STEM-DB

78Q8430 STEM演示板用户手册

特性和优点

  • 系统总线接口操作类似于带低电平有效片选的外部存储器
  • 配置总线接口可支持小端和大端格式
  • 支持STi5100/5514的100 MHz (最大值)异步总线时钟
  • 支持32位、16位、8位宽数据总线
  • 可选择EEPROM接口配置数据
  • 两个可编程LED输出用于PHY状态指示
  • 具有公共地的+3.3V单电源供电

产品详情

78Q8430 STEM演示板(D8430T3B_STEM)是10/100BASE-TX MAC+PHY ST Microelectronics STEM子卡的设计示例。演示板可直接插入STi5100和STi5514评估系统。78Q8430支持网络连接,该器件为单芯片自动检测、自动切换(自动协商或并行检测模式和自动MDIX) 10/100BASE-TX高速以太网收发器,采用全双工通信模式。器件专为音频/视频(A/V)和机顶盒(STB)市场设计,可轻松连接A/V和STB核心处理器。

78Q8430符合IEEE®-802.3标准,提供IEEE 802.3u标准规定的MAC和PHY配置以及状态寄存器。集成MAC由内部32K字节发送和接收SRAM FIFO支持。发送和接收队列的划分通过软件配置,从而使78Q8430能够用于特定设计。器件包含对TCP-IP校验和、ARC地址识别的硬件支持。

应用

  • 数字录像机/播放器
  • 1080p/1080i高清DTV
  • 高性能卫星机顶盒、有线电视机顶盒、IPTV机顶盒
  • IP-PVR和视频分布系统
  • 多媒体住宅网关
  • 路由器与IAD

78Q8430-ARM9-EVM

78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板用户手册

特性和优点

  • 系统总线接口操作类似于带低电平有效片选的外部存储器
  • 支持异步大端总线格式
  • 支持100 MHz异步操作
  • 支持32位宽数据总线
  • 可选择EEPROM接口配置数据
  • 两个可编程LED输出用于PHY状态指示
  • 具有公共地的+3.3V单电源供电

产品详情

78Q8430 Embest评估板(78Q8430-ARM9-EVM)是10/100BASE-TX MAC+PHY Embest S3CEB2410子卡的设计示例。D8430T3A_EB可直接插入Embest S3CEB2410 (基于ARM9™)主板。78Q8430支持网络连接,该器件为单芯片自动检测、自动切换(自动协商或并行检测模式和自动MDIX) 10/100BASE-TX高速以太网收发器,采用全双工通信模式。器件专为音频/视频(A/V)和机顶盒(STB)市场设计,可轻松连接A/V和STB核心处理器。

78Q8430符合IEEE®-802.3标准,提供IEEE802.3u标准规定的MAC和PHY配置以及状态寄存器。集成MAC由内部32K字节发送和接收SRAM FIFO支持。发送和接收队列的划分通过软件配置,从而使78Q8430能够用于特定设计。器件包含对TCP-IP校验和、ARC地址识别的硬件支持。

应用

  • 数字录像机/播放器
  • 1080p/1080i高清DTV
  • 高性能卫星机顶盒、有线电视机顶盒、IPTV机顶盒
  • IP-PVR和视频分布系统
  • 多媒体住宅网关
  • 路由器与IAD

78Q8430STEM-DB
78Q8430 STEM演示板用户手册
78Q8430-ARM9-EVM
78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板用户手册

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 78Q8430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览