78Q8392LA03

过期

低功耗以太网铜轴电缆收发器

业内仅有的10BASE2/10BASE5以太网收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗
  • 符合以太网II、IEEE® 802.3、10BASE5和10BASE2标准
  • 集成所有收发器功能,信号和电源隔离除外
  • 创新设计有效降低外部元件数量和功耗
  • 片内集成jabber定时功能
  • 外部可选择CED心跳,支持IEEE 802.3中继操作
  • 静噪电路抑制所有输入噪声
  • 上电复位和测试模式
  • 高级BiCMOS工艺
78Q8392LA03
低功耗以太网铜轴电缆收发器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 78Q8392LA03的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览