78P2351R

过期

串行155M NRZ至CMI转换器

功耗最低、封装最小的NRZ至CMI转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合ITU-T G.703标准,可调整电缆驱动器支持155.52Mbps CMI码同轴电缆传输
  • 接收通道集成自适应CMI均衡器和CDR,补偿高达12.7dB的电缆损耗
  • 发送通路集成CDR、LVPECL兼容系统接口,灵活实现NRZ至CMI转换
  • 通过硬件配置控制引脚或4线串行接口
  • 满足ANSI T1.105.03-1994;ITU-T G.813、G.825、G.958以及Telcordia GR-253-CORE对抖动指标的要求
  • 接收信号丢失检测(Rx LOS)
  • 接收监测模式补偿高达20dB的平坦损耗(6dB最大电缆损耗)
  • 可选择固定背板均衡器,补偿1.5m传输
  • 3.3V单电源供电
  • 采用小型7mm x 7mm、56引脚QFN封装
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
78P2351R
串行155M NRZ至CMI转换器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 78P2351R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览