73S8023C

过期

智能卡接口

70S80xx智能卡接口IC系列器件以最灵活的封装和电源选择提供最佳的产品性能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 能够支持的关键标准:
    • ISO 7816-3、EMV 4.0和NDS标准
  • 支持同步卡:
    • 提供外部同步时钟输入
  • 支持多端口:
    • 片选控制一些数字输入的内部锁存
  • 提供VCC卡电源:
    • 可选择3V或5V
    • 支持高达100mA的卡电流
    • 高效(> 80%) DC-DC转换器(需要外部电感)
73S8023C
智能卡接口
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
需要发起讨论吗? 没有关于 73S8023C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览