73S8009CN

过期

ISO 7816和USB通用智能卡接口组合IC

73S80xx智能卡接口IC系列器件以最灵活的封装和电源选择提供最佳的产品性能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 能够支持的关键标准:ISO 7816-3、EMV 4.1、ISO 7816-12 (USB)、NDS
  • 支持USB卡
    • 将C4和C8智能卡信号驱动到主处理器的D+和D- USB信号线
  • 提供供电电源和电源管理
    • 单电源供电(+2.7V至+6.5V范围)

73S8009CN是业界首款单芯片智能卡电气接口电路,该器件支持所有类型的智能卡:5V、3V和1.8V,包括传统的ISO 7816-3异步和同步1类、2类卡以及USB、ISO 7816-12卡。

73S8009CN可理想用于台式计算机、笔记本电脑和通用的低功耗智能卡读卡器,采用2.7V至6.5V单电源供电。器件具有关断模式(“OFF”模式),该模式下仅消耗10nA典型电流。

应用

  • 台式计算机
  • 低功耗通用智能卡读卡器,2.7V至6.5V单电源供电
  • 笔记本电脑

73S8009CN
ISO 7816和USB通用智能卡接口组合IC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 73S8009CN的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览