73S8009C

过期

通用电源管理和智能卡接口IC

73S80xx智能卡接口IC系列器件以最灵活的封装和电源选择提供最佳的产品性能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合关键的标准要求:ISO 7816、EMV 4.1
  • 透明传输接口
    • 主处理器驱动/直接读取每个智能卡信号
    • 智能卡自动应急检测
  • 需要两个独立电源供电
    • +3.3V (2.7V至3.6V左右)
    • +5.0V (4.75V/4.85V(2)至6.0V左右)
  • 提供VCC及VDD卡电源
    • 可选择智能卡电压:1.8V、3V或5V
    • VCC卡稳压器
    • VDD稳压器(+3.3V)
  • 供电和电源管理
    • USB总线供电
    • VBUS电源输入(+4.4V至+5.5V范围)
    • 供电优先级高于VBAT (自动切换至DC-DC转换器输入)
    • 连接VBUS时始终保持有效
  • 电池供电
    • VBAT第二电源输入(+4.0V至+6.5V)
    • 断开USB总线电源时自动切换(代替VBUS)
  • 备用电池供电
    • VBUS和VBAT都没有连接时,VPC (+2.7V至+6.5V)通过一个二极管供电或直接供电
    • 供电优先级高于VBAT (自动切换至DC-DC转换器输入)
  • ON/OFF开关
    • 将SPST瞬间切换至地的控制输入
    • 可用数字输出代替(由主处理器控制)
73S8009C
通用电源管理和智能卡接口IC
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
需要发起讨论吗? 没有关于 73S8009C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览