精密DAC
精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件。ADI公司提供非常丰富的DAC产品组合,分辨率从8位到20位,具有出色的性能、小尺寸、低功耗和简单易用的特性。对于从组件到信号链级别的各种具有挑战性的偏置和控制应用,可提供简单的设计解决方案。从评估板到LTSpice仿真,为所有组件都提供一套全面的设计支持。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
AD5711R
推荐用于新设计
8-channel 12-bit Configurable IDAC/VDAC with On-Chip Reference
AD5710R
推荐用于新设计
8 通道 16 位可配置 IDAC/VDAC,带片上参考电压
AD3531
推荐用于新设计
4 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3530R
推荐用于新设计
8 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3530
推荐用于新设计
8 通道、16 位电压输出 DAC、SPI
AD45335
推荐用于新设计
32 通道、14 位 DAC,满量程输出电压可编程范围为 50V 至 200V
AD8460
推荐用于新设计
具有集成14位高速DAC的110 V高电压、1 A高电流任意波形发生器
AD3541R
推荐用于新设计
单通道、12/16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC
AD3542R
推荐用于新设计
双通道、16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC
AD3551R
推荐用于新设计
单通道、16 位、33 MUPS、多输出范围、多 IO SPI DAC
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}