MAX20463
不推荐用于新设计汽车应用USB Type-A至Type-C端口转换器,带保护功能
利用微小尺寸方案将Type-A USB端口转换为USB Type-C端口
- 产品模型
- 4
产品详情
- 符合USB Type-C R1.3规范,集成VBUS 放电
- USB Type-C 1.5A和3.0A DFP控制器
- Type-C限流降低VBUS压差
- 与音响主机保护器协同保护
- HVBUS上具有对电池短路和对地短路保护,并报告上行保护器
- 高精度USB总线正向电流门限
- 28mΩ (典型值)低RON USB电源开关
- 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
- 可选屏蔽层短路至电池检测和外部FET控制
- CC1和CC2输出上具有总线短路保护
- IEC 61000-4-2 4级ESD保护(HVBUS、CC1、CC2、SENSE)
- 3mm x 3mm、12引脚TDFN封装
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 经过AEC-Q100认证
MAX20463为小尺寸、集成USB Type-C™下行端口(DFP)方案,将音响主机现有的USB-A固定式电缆端口转换为USB Type-C固定式电缆端口。MAX20463集成到电缆末端的模块时,可以继续使用现有音响主机的上行USB-A方案和现有USB-A固定式电缆外壳。
器件的保护特性包括CC1/CC2上具有±15kV/±8kV IEC 61000-4-2 ESD保护,SENSE/HVBUS上具有电池短路(18V)保护和IEC ESD保护。器件具有可选功能,用于检测乘客电缆屏蔽层短路至汽车电池,防止损坏端口。HVBUS信号上也提供对地短路和对电池短路保护,用于与现有音响主机的USB-A充电器/保护器配合使用,允许音响主机的故障检测和向USB主机报告。器件符合USB Type-C规范。
MAX20463采用小尺寸、3mm x 3mm、12引脚TDFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- 汽车应用下行USB模块
- 汽车应用USB固定式电缆外壳
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20463GTCA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20463GTCA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20463GTCB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20463GTCB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20463GTCA/V+ | ||
MAX20463GTCA/V+T | ||
MAX20463GTCB/V+ | 量产 | |
MAX20463GTCB/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20463的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论