LTC4224
推荐用于新设计紧凑型、双通道、低电压热插拔控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 可控制从 1V 至 6V 的负载电压
- 无需栅极元件
- 可调电流限值和电路断路器
- 可在 ≤1μs 的时间里实现对峰值故障电流的限制
- 无需外部定时电容器
- 可调电源电压上电速率
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动
- LTC4224-1:在故障之后锁断
- LTC4224-2:在故障之后自动重试
- 10 引脚 MSOP 和 3mm x 2mm DFN 封装
LTC®4224 双通道低电压热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。它利用外部 N 沟道 MOSFET 来控制两个电源,并可在一个电源低至 1V 的条件下正常运作 (假如另一个电源为 2.7V 或更高)。LTC4224 能够以任何顺序、并以可调的斜坡速率来使电源电压斜坡上升。为了较大限度地减少外部元件的数量并缩小 PCB 面积,栅极电容器是可任选的,所有的定时延迟均在内部产生,而且 ON 引脚具有集成上拉电流。
过流故障保护功能由一个快速动作的电流限制电路和定时电路断路器来提供。一个 FAULT 引脚负责发出过流故障指示信号。在故障之后,LTC4224-1 将保持关断状态,而 LTC4224-2 则将在一个 4 秒的冷却周期之后自动尝试重新加电。
应用
- 光网络
- 低电压热插拔
- 电子电路断路器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4224CDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224CDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224CDDB-2#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224CDDB-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224CMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224CMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224CMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224CMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224IDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224IDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224IDDB-2#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224IDDB-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4224IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224IMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4224IMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4224CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4224CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4224CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC4224CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4224IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4224IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4224IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC4224IMS-2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4224CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4224CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4224CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC4224CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4224IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4224IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4224IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC4224IMS-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
保护开关和控制器 1 | ||
LTC4226 | 量产 | 宽工作范围双通道热插拔控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4224-1
- LTC4224-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4224的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论